??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VEC01 - 接头·7系列·不可打开·轻型
明细表
VEC01-F7
代码
VEC01
类型
轻型7系列拖链用/U型斜角型
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20℃~80℃
阴燃等级
UL94-V0
拖链内宽F
mm
A
8 mm
B
12.1 mm
B1
12.1 mm
C
5 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型