카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
VEA1120A11
CHANTO AIR HYDRAULICS
Valves And Pneumatic Control System
Solenoid Valves
VEA-Solenoid Valve
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/solenoid_valves/vea/vea_asmtab.prj},{NB=VEA1120A11},{SERIES=VEA},{MODEL=1},{OPERATION=1},{PS=2},{PT=0},{SOV=A11},{EE=},{PPATH=vea_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
VEA - ISO solenoid valve
Bill of material
VEA1120A11
Series
VEA
Model
1:ISO 1
2:ISO 2
1:ISO 1
2:ISO 2
Operation
1:Single solenoid
2:Double solenoid
1:Single solenoid
2:Double solenoid
Port size
2:G1/4
3:G3/8
2:G1/4
3:G3/8
Piping type
0:Without manifold
1:With manifold
0:Without manifold
1:With manifold
Standard of voltage
A11:AC110V 50/60Hz
A22:AC220V 50/60Hz
D24:DC24V
A11:AC110V 50/60Hz
A22:AC220V 50/60Hz
D24:DC24V
Electrical entry
Nil:Standard connector DIN 43650
L:Plug connector DIN 43650 with lamp
S:Plug connector DIN 43650 with lamp &surge suppressor
Nil:Standard connector DIN 43650
L:Plug connector DIN 43650 with lamp
S:Plug connector DIN 43650 with lamp &surge suppressor
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성