您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 長拓流體科技
Created: 14.07.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
長拓流體科技
VE1110-A11-
長拓流體科技
方向控制系統
電磁閥
VE-電磁閥
Powered by
CAD模型選擇
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/solenoid_valves/ve/ve_asmtab.prj},{NB=VE1110-A11-},{SERIES=VE},{MODEL=1},{OPERATION=1},{PS=1},{PT=0},{SOV=A11},{EE=},{STATIONS=},{PPATH=ve_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
長拓流體科技
描述
VE - 電磁閥
明細表
VE1110-A11-
系列
VE
型號
1:1000
2:2000
3:3000
4:4000
1:1000
2:2000
3:3000
4:4000
作動方式
1:單線圈
2:雙線圈
3:中位關閉
4:中位開放
5:中位壓力
1:單線圈
2:雙線圈
3:中位關閉
4:中位開放
5:中位壓力
配管口徑
1:G1/8"
1:G1/8"
管道式
沒有底座
連座
沒有底座
連座
線圈電壓
A11:AC110V(50/60Hz)
A22:AC220V(50/60Hz)
A24:AC24V
D12:DC12V
D24:DC24V
A11:AC110V(50/60Hz)
A22:AC220V(50/60Hz)
A24:AC24V
D12:DC12V
D24:DC24V
插頭規格
空:標準插頭 DIN 43650
L:附燈插頭 DIN 43650
S:保護回路附燈插頭 DIN 43650
空:標準插頭 DIN 43650
L:附燈插頭 DIN 43650
S:保護回路附燈插頭 DIN 43650
連座數
無
無
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型