??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDX01_11 - 韩国拖链/接头/分隔片 防静电无尘静音型
明细表
VDX01-1520
代码
类型
梳流板
材料
工程塑料
颜色
表面阻抗值
允许温度
-30℃~130℃
阻燃等级
UL94-V2
规格
mm
A
38 mm
B
30 mm
C
15 mm
C1
41.0 mm
C2
42.0 mm
Q
18.0 mm
内宽
20 mm
内高
15 mm
外高
22 mm
d
5.0 mm
网址链接
网址
预览
3D
2D
下载CAD模型