VDR11-D65
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vdr01_22.prj},{NB=VDR11-D65},{CODE=VDR11},{TYPE=liangduanjietou},{SLB=you},{MAT=gongchensuliao},{COLOR=heise},{YXWD=-40℃~80℃},{ZRDJ=UL94-HB},{D=65},{A=84},{B=80},{A1=50},{B1=58},{P=48},{T=20},{T1=27.0},{DD=5.8},{DD1=5.5},{SYTL=VAR11},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDR01_22 - 3D motion type drag link (outer diameter D43/65/81)
Bill of material
VDR11-D65
Code
VDR11
VDR11
Types of
Connector at both ends
Connector at both ends
Comb board
Have
Have
Material
Engineering plastic
colour
black
Allowable temperature
-40℃~80℃
Flammability rating
UL94-HB
Suitable for the outer diameter of the drag chain D
65
65
A
84
84
B
80
80
A1
50
50
B1
58
58
P
48
48
T
20
20
T1
27.0
27.0
DD
5.8
5.8
DD1
5.5
5.5
Suitable for drag chain
VAR11
VAR11
Website link
URL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성