VDQ11-F20
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vdq01_32.prj},{NB=VDQ11-F20},{CODE=VDQ11},{TYPE=wuchenjingyingxingtuolianyong},{NG=15},{MAT=gonchengsuoliao},{COLOR=heise},{TEMP=-40℃~120℃},{WCGRADE=ISO Class1},{ZRGRADE=UL94-HB},{F=20},{SYTL=VAQ11},{FPOOL=20,40,60},{PPATH=vdq01_32/assem/vdq01_32_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDQ01_32 - Drag chain / connector ?????¡ì????¡ì? dust-free silent type
Bill of material
VDQ11-F20
Code
VDQ11
VDQ11
type
Dust-free silent type towline
Suitable for drag chain height
15
15
mm
Comb board
有
有
Material
Engineering plastic
colour
black
Allowable temperature
-40℃~120℃
Dust free grade
ISO Class1
mm
ZRGRADE
UL94-HB
Inner width
20.000
40.000
60.000
20.000
40.000
60.000
mm
Suitable for drag chain
VAQ11
VAQ11
mm
Web links
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성