??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122 - Distanzsensoren
Stückliste
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122
Produktbild
MANUID
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122
Kurzbeschreibung
Distanzsensor VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122
EAN
4050143046232
Herstellertypbezeichnung
VDM28-8-L1-IR-IO/73C/110/122
max. Messbereich (Länge)
8000 mm
min. Messbereich (Länge)
200 mm
max. Ausgangsstrom
100 mA
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Art des Lichtes
Infrarotlicht
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
25.8 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
Laserschutzklasse
Klasse 1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
54.6 mm
Höhe des Sensors
88 mm
Schaltfrequenz
50.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.120
WIDTH
0.093
DEPTH
0.043
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen