VDM28-15-L-IO/110/115b/122
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/vdm28-15-l-io2f1102f115b2f122.prj},{NB=VDM28-15-L-IO/110/115b/122},{MANUID=VDM28-15-L-IO/110/115b/122},{AAB866006=15000},{AAB990006=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-30},{BAD823004=25.8},{BAA039006=50.00},{BAD856005=54.6},{BAD849004=88},{BAD900004=50.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.170},{LENGTH=0.168},{WIDTH=0.156},{DEPTH=0.048},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/63/01/d416741c_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor VDM28-15-L-IO/110/115b/122},{EAN=4050143043200},{MANUTYPEDESC=VDM28-15-L-IO/110/115b/122},{BAD859008=Laser diode, red light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAD857006=Class 2},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=9015 1000 000 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
VDM28-15-L-IO/110/115b/122 - Distance Sensors
Bill of material
VDM28-15-L-IO/110/115b/122
Product Picture
MANUID
VDM28-15-L-IO/110/115b/122
Short Description
Distance sensor VDM28-15-L-IO/110/115b/122
EAN
4050143043200
Manufacturer Type Description
VDM28-15-L-IO/110/115b/122
max. measuring range -length
15000
mm
min. measuring range - length
200
mm
Max. output current
100
mA
min. ambient temperature
-30
°C
Type of light
Laser diode, red light
Voltage type
DC
Width of sensor
25.8
mm
Material of the optical surface
Plastic
Design of control output
NPN
Housing construction form
Block
max. ambient temperature
50.00
°C
Laser protection class
Class 2
Housing material
Plastic
Length of sensor
54.6
mm
Height of sensor
88
mm
Switch frequency
50.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
VN
WEIGHT
0.170
LENGTH
0.168
WIDTH
0.156
DEPTH
0.048
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성