??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VDM18-300/21/122/151 - Distanzsensoren
Stückliste
VDM18-300/21/122/151
Produktbild
MANUID
VDM18-300/21/122/151
Kurzbeschreibung
Distanzsensor VDM18-300/21/122/151
EAN
4050143036820
Herstellertypbezeichnung
VDM18-300/21/122/151
max. Messbereich (Länge)
300 mm
min. Messbereich (Länge)
80 mm
max. Ausgangsstrom
100 mA
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
17 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Ausführung des Schaltausgangs
NPN/NPN
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
Laserschutzklasse
Klasse 2
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
50 mm
Höhe des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.260
LENGTH
0.234
WIDTH
0.167
DEPTH
0.060
Zolltarifnummer
9015 1000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen