??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDM13_14 - E-Chain/Connector?????¡ì????¡ì?10 Series Convenient
Bill of material
VDM13-1515
Code
type
15 series Easy to use chain type
Comb board
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40℃~120℃
Flammability rating
UL94-V2
specification
mm
Inner width
15 mm
Outer width
mm
Comb
2 mm
T
18.000 mm
P
18.000 mm
wb link
website link mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей