??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDM01_02 - E-Chain/Connector?????¡ì????¡ì?10 Series Convenient
Bill of material
VDM01-2625
Code
type
26 series
Comb board
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40℃~120℃
Flammability rating
UL94-V2
specification
mm
Inner width
mm
Outer width
mm
Comb
mm
LL
8.000 mm
T
36.000 mm
P
45.500 mm
AA
1.600 mm
website
website link mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей