??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
VDI STAAL 40 AKK/AKKS - Rückschlagklappen mit verschraubtem Deckel
Stückliste
PN40_DN200_48017322
Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2
Nenndurchmesser
mm
Entwicklungsstand
Nenndruck
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
Bestell-Nummer
Beschreibungstext
Armaturentyp
Armaturtyp
Festwiderstand
Bauformen
Durchgang
Anschlussarten
Gehäusewerkstoff
Stahlguss
Oberfläche
Lackiert
Nenndruck PN
kvs-Wert
m³/h
min. Betriebstemperatur
-10 °C
max. Betriebstemperatur
450 °C
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
Handverstellung am Ventil vorhanden
Nein
Masse (netto)
kg
Revisionsdatum der Datei
20230425
Blattnummer der Richtlinie
2
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen