??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDH41_42 - 接头·E2微型
明细表
VDH41-F10
代码
类型
E2微型拖链用
适用拖链内高
10.5
梳状板
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-40℃~120℃
阴燃等级
UL94-HB
拖链内宽F
mm
A
0 mm
B
16.5 mm
适用拖链
VAH41
网址
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型