??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDD11_12 - Connector ?????¡ì????¡ì? 300 Series ?????¡ì????¡ì? Convenient
Bill of material
VDD11-F75
Code
type
Convenient 300 series towline
Comb plate
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~120??
Smoldering level
UL94-HB
Drag chain width F
mm
Drag chain width G
0 mm
Number of teeth
7
A
53 mm
B
95 mm
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей