??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDD11_12 - 接头·300系列·方便型
明细表
VDD11-F75
代码
类型
方便型300系列拖链用
梳状板
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-40℃~120℃
阴燃等级
UL94-HB
拖链内宽F
mm
拖链内宽G
0 mm
齿数
7
A
53 mm
B
95 mm
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型