??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VDC61_62 - Connector ?????¡ì????¡ì? 200 Series ?????¡ì????¡ì? Convenient
Bill of material
VDC61-F57
Code
type
Convenient type 200 series towline
Comb plate
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-40??~120??
Smoldering level
UL94-HB
Drag chain width F
mm
Drag chain width G
0 mm
Number of teeth
6
A
44 mm
B
75.4 mm
B1
71.4 mm
weblink
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей