??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VDC41_42 - 接头·14系列·方便型
明细表
VDC41-F15
代码
类型
方便型14系列拖链用
梳状板
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-40℃~120℃
阴燃等级
UL94-HB
拖链内宽F
mm
齿数
2
A
0 mm
B
26.3 mm
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型