카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
VD2-W1/30
Duplomatic
Group 4: DIRECTIONAL CONTROL VALVES
45 200 VD*-W* Check valves - cartridge type - threaded ports
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/04_solenoid_operated_valves/45200/45200.prj},{NB=VD2-W1/30},{ND=2},{TP=W},{CP=1},{SR=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
VD*-W* - Check valves - cartridge type - threaded ports
Bill of material
VD2-W1/30
Type
VD2
Nominal size
2 = 1/4"
3 = 3/8"
4 = 1/2"
5 = 3/4"
6 = 1"
7 = 1 1/4"
8 = 1 1/2"
9 = 2"
2 = 1/4"
3 = 3/8"
4 = 1/2"
5 = 3/4"
6 = 1"
7 = 1 1/4"
8 = 1 1/2"
9 = 2"
BSP threaded ports
W
Cracking pressure
1 = 0,35 bar
2 = 2 bar
T4 = 4 bar
3 = 6 bar
4 = 10 bar
1 = 0,35 bar
2 = 2 bar
T4 = 4 bar
3 = 6 bar
4 = 10 bar
Series No.
30
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성