??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
VCN - Vacuostats réglables avec fast-on
Nomenclature
VCN2ABN18K
Type
VCN
Plage de pression
2 (-200/-900mbar) mbar
Type de contact
Matériel du corps
Matériel de la membrane
Connexion de processus
Réglage du point de consigne
Valeur de consigne
mbar
Contacts plaqués or pour faible courant électrique
Dégraisse pour l'oxygen
Certificats
Certificats
-
Pression statique maxi
20 bar
Voltage maximal
48 V(ac)
Courant resistif maximale
0.5 A
Protection IP
00
Temperature minimale
-5 °C
Temperature maximal
60 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés