VCH410-1D-04G
SMC Corporation
방향제어기기
유체제어기기
5.0MPa 대응 파일럿형 2/3포트 솔레노이드 밸브/대응 체크 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/fluid_control_equipment/vch_vchc/vch400_asmtab.prj},{NB=VCH410-1D-04G(0)},{MODEL=VCH410},{VALVE=(1)},{VOLT=1},{ENTRY=D},{PORT=04},{THREAD=(G) Thread type (Conforming to ISO1179-1 on the pneumatic/hydraulic G thread)},{CE=},{THREAD2=0},{PPATH=vch400/assembly/vch400_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
VCH400 - 5.0MPa 대응 파일럿형 3포트 솔레노이드 밸브
BOM
VCH410-1D-04G
Model
VCH410
전환방식
(1)
전압
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(1) 100 VAC
(2) 200 VAC
(3) 110 VAC
(4) 220 VAC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
리드선 취출방법
(D) DIN형 커넥터
(DL) DIN형 커넥터 램프부착
(DO) DIN형 커넥터 없음 가스켓 부착
(D) DIN형 커넥터
(DL) DIN형 커넥터 램프부착
(DO) DIN형 커넥터 없음 가스켓 부착
접속구경
(04) 1/2
(06) 3/4
(10) 1
(04) 1/2
(06) 3/4
(10) 1
나사의 종류
(G) 나사 종류 (유공압용 G나사 ISO1179-1준거)
CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
(-) 없음
(Q) CE대응품
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성