카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs with bolt VC.692/25-SST-p-M5x16-PB
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
VC.692-SST-p-P
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/vc_692_sst_p_p/vc_692_sst_p_p.prj},{NB=Lobe knobs with bolt VC.692/25-SST-p-M5x16-PB},{CODE=166182},{DESCRIPTION=VC.692/25-SST-p-M5x16-PB},{DIM01=25},{DIM02=M5},{DIM03=20.0},{DIM04=12},{DIM05=3},{DIM06=16},{DIM07=1.5},{DIM08=10.0},{WEIGHT=12},{DA=5.000},{DB=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
VC.692-SST-p-P - Lobe knobs with bolt
Bill of material
Lobe knobs with bolt VC.692/25-SST-p-M5x16-PB
Code
166182
166182
Description
VC.692/25-SST-p-M5x16-PB
VC.692/25-SST-p-M5x16-PB
D
25
25
mm
d6g
M5
M5
L
20.0
20.0
mm
d1
12
12
mm
d2
3
3
mm
l
16
16
mm
l1
1.5
1.5
mm
l2
10.0
10.0
mm
Weight
12
12
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성