카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Lobe knobs with flange and pointer VC.192/40 B-6+F
Elesa+Ganter
Control elements
VC.192+F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/vc_192_f/vc_192_f.prj},{NB=Lobe knobs with flange and pointer VC.192/40 B-6+F},{PARTNUMBER=66311},{DESCRIPTION=VC.192/40 B-6+F},{DIM01=40},{DIM02=30},{DIM03=21},{DIM04=14},{DIM05=3},{DIM06=9},{DIM07=M4},{DIM08=45},{DIM09=24},{DIM10=19},{DIM11=6},{DIM12=22},{MATERIAL=Ottone},{WEIGHT=46},{D6=4.000},{R1=6.000},{R3=65.000},{ABS3=5.000},{ABS4=15.000},{ZZ=2.220},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VC.192+F - Lobe knobs with flange and pointer
Bill of material
Lobe knobs with flange and pointer VC.192/40 B-6+F
Cede
66311
66311
Description
VC.192/40 B-6+F
VC.192/40 B-6+F
D
40
40
mm
L
30
30
mm
d1
21
21
mm
d2
14
14
mm
h1
3
3
mm
h2
9
9
mm
F
M4
M4
F
45
45
mm
l
24
24
mm
l3
19
19
mm
dH9
6
6
mm
H
22
22
mm
Material
Ottone
Ottone
Weight
46
46
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성