국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VBY42-3038-R55-N1-VEY42
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vby42_44.prj},{NB=VBY42-3038-R55-N1-VEY42},{CODE=VBY42},{TYPE=General use, cost-effective type},{KKFX=Inner diameter open},{HL=Bridge},{QS=Single cavity},{MAT=Engineering plastics},{YS=black},{WD=-20°C~100°C},{ZYDJ=UL94-HB},{SPE=3038},{R=55},{N=1},{JT=VEY42},{SEP=N},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VBY42-44},{PPATH=vby42_44/assem/vby42_44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBY42_44 - Domestic drag chain, cost-effective type · 30 series, general use
Bill of material
VBY42-3038-R55-N1-VEY42
code
VBY42
VBY42
type
General use, cost-effective type
Opening direction
Inner diameter open
Inner diameter open
beam
Bridge
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastics
colour
black
Allowable temperature
-20°C~100°C
Flammability rating
UL94-HB
specification
3038
3050
3075
30100
3038
3050
3075
30100
R
55
75
100
55
75
100
mm
Number of chain links
mm
값 입력 N
Number of chain links
mm
cm
inch
ft
확인
Connector
VEY42 (with comb plate)
VEY44 (No comb plate)
VEY42 (with comb plate)
VEY44 (No comb plate)
Inner high
30
mm
Outer height
40
mm
Inner width
38
mm
Outer width
54.2
mm
Pitch
46
mm
Installation size
150
mm
Installation size
167
mm
Installation size
357
mm
Maximum cable diameter
25
mm
Actual installation height
195
mm
Maximum overhead responsibility
1
kg/m
Maximum overhead length
1.3
m
weight
≈0.83
kg/m
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성