??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY22_24 - 国产拖链 高性价比型 · 21系列 一般用
明细表
VBY22-2115-R38-N1-VEY22
代码
类型
一般用,高性价比型
开口方向
横梁
桥式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
R
mm
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
接头
内高
21 mm
外高
28 mm
内宽
15 mm
外宽
28.7 mm
节距
33.3 mm
安装尺寸
mm
安装尺寸
mm
安装尺寸
mm
实际安装高度
mm
最大电缆直径
18 mm
最大架空负责
0.8 kg/m
最大架空长度
1.2 m
重量
≈0.44 kg/m
网站
网址
WEB
https://www.yhdfa.com/product/E/E09/VBY22-24
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型