??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY21_23 - 国产拖链, 一般用, 加强型, 高性价比型·20系列·内外径打开
明细表
VBY21-2030-R38-N1
代码
类型
20系列拖链
内高
20
打开方式
内外径打开
横梁
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
附件
接头
规格
弯曲半径
mm
链节数
接头
内高
20 mm
外高
35 mm
内宽
mm
外宽
mm
节距
38 mm
安装尺寸
mm
安装尺寸
mm
安装尺寸
mm
实际安装高度Hf
mm
最大电缆直径
17 mm
最大架空负载
2 kg/m
最大架空长度
1 m
重量
kg/m
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型