??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY13 - 国产拖链/接头/高性价比型·18系列·内径打开·横梁单侧打开/一般用 小型(半封闭式)
明细表
VBY13-1818-R28-N1-VEY13
代码
VBY13
类型
一般用
内高
18
打开方式
内径打开
横梁
半封闭式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
R
N
连接件
(带梳状板)VEY13
G
18 mm
T
23 mm
F
18 mm
E
29 mm
P
30.5 mm
H
79 mm
D
101 mm
K
210 mm
HF
99 mm
最大电缆直径
16
最大架空负载
1.5 kg/m
最大架空长度
1.4 m
重量
≈0.41 kg/m
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型