??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY12_14 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 18系列 · 内径打开/外径打开 · 横梁单侧可开
明细表
VBY12-1820-R28-N1-VEY12
代码
类型
一般用
开口方向
横梁
桥式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
R
mm
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
接头
内高
18 mm
外高
23 mm
内宽
20 mm
外宽
31.2 mm
节距
30.5 mm
安装尺寸
79 mm
安装尺寸
101 mm
安装尺寸
210 mm
实际安装高度
99 mm
最大电缆直径
15 mm
最大架空负责
0.6 kg/m
最大架空长度
1 m
重量
≈0.29 kg/m
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型