VBY03-1515-R28-N1-VEY03
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E9-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e9/vby03.prj},{NB=VBY03-1515-R28-N1-VEY03},{CODE=VBY03},{TYPE=General},{INT=15},{OPEN=Inside diameter open},{BEAM=Semi enclosed},{CAV=Single cavity},{MAT=engineering plastic},{COL=black},{ALL=-20°C~100°C},{FLA=UL94-HB},{SPE=1515},{R=28},{N=1},{CON=(With comb plate)VEY03},{G=15},{T=19.5},{P=25},{CAB=12},{LOAD=0.7},{LEN=1},{LINK=Website link},{PPATH=vby03/assem/vby03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY03 - 国产拖链 高性价比型 · 一般用 15系列 · 内径打开 · 横梁单侧可开
明细表
VBY03-1515-R28-N1-VEY03
代码
VBY03
类型
一般用
内高
15
打开方式
内径打开
横梁
半封闭式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
1515
1520
1530
1540
1550
1515
1520
1530
1540
1550
R
28
38
48
28
38
48
N
连接件
(带梳状板)VEY03
G
15
mm
T
19.5
mm
F
15
mm
E
26
mm
P
25
mm
H
76
mm
D
88
mm
K
188
mm
HF
96
mm
最大电缆直径
12
最大架空负载
0.7
kg/m
最大架空长度
1
m
重量
≈0.36
kg/m
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型