??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBY01 - 国产拖链 高性价比型 · 7/10系列 一般用
明细表
VBY01-0505-R15-N1-VEY01
代码
VBY01
类型
一般用
内高
5,7,10
开口方向
不可打开
横梁
桥式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20°C~100°C
阻燃等级
UL94-HB
规格
R
mm
链节数
mm
输入参数值: N
链节数
mm
cm
inch
ft
接头
内高
5 mm
外高
8.0 mm
内宽
5 mm
外宽
9 mm
节距
10.0 mm
安装尺寸
38 mm
安装尺寸
39 mm
安装尺寸
87 mm
实际安装高度
53 mm
最大电缆直径
3.5 mm
最大架空负责
0.05 kg/m
最大架空长度
0.5 m
重量
0.05 kg/m
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型