??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VBR.2 - Two-arm handwheels
明细表
Two-arm handwheels VBR.2/280
代码
型号
D
mm
D2
86 mm
l
mm
L1
42 mm
d1
35 mm
d3
34 mm
dH9
10 mm
l
38 mm
C
195 Nm
重量
g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型