??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
VBR.2 - Two-arm handwheels
Спецификация
Two-arm handwheels VBR.2/280
Kод
Oписание
D
mm
d2
86 mm
L
mm
L1
42 mm
d1
35 mm
d3
34 mm
dH9
10 mm
l
38 mm
C
195 Nm
Weight
g
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей