카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Two-arm handwheels VBR.2/280
Elesa+Ganter
Operating elements
VBR 2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vbr_2/vbr2.prj},{NB=Two-arm handwheels VBR.2/280},{PARTNUMBER=65811},{DESCRIPTION=VBR.2/280},{DIM01=274},{DIM02=86},{DIM03=74},{DIM04=42},{DIM05=35},{DIM06=34},{DIM07=10},{DIM08=38},{DIM09=195},{WEIGHT=715},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VBR.2 - Two-arm handwheels
Bill of material
Two-arm handwheels VBR.2/280
Code
65811
65811
Description
VBR.2/280
VBR.2/280
D
274
274
mm
D2
86
mm
L
74
74
mm
L1
42
mm
d1
35
mm
d3
34
mm
dH9
10
mm
l
38
mm
C
195
Nm
Weight
715
715
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성