??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
VBR.2 - Doppelarmige Schalthebel
Stückliste
Doppelarmige Schalthebel VBR.2/280
Artikelnummer
Beschreibung
D
mm
D2
86 mm
L
mm
L1
42 mm
d1
35 mm
d3
34 mm
dH9
10 mm
l
38 mm
C
195 Nm
Gewicht
g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen