??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBP31_32 - 拖链·25系列·内径开口·加强型
明细表
VBP31-F38-R55-N1
代码
类型
25系列拖链
开口方向
内径开口
打开方式
两侧可打开
横梁
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20℃~80℃
阴燃等级
UL94-V0
附件
接头
内宽F
mm
弯曲半径R
mm
链节数N
接头
VEP31-F38
实际安装高度参考HF
mm
D
mm
K
mm
实际安装高度HF
mm
外宽E
58 mm
节距P
46 mm
最大电缆直径
22 mm
最大架空长度
1.3 m
最大允许行程
70 m
最大允许垂直悬挂
30 m
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型