국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VBP01-F38-R55-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbp01_02_asmtab.prj},{NB=VBP01-F38-R55-N1},{CODE=VBP01},{TYPE=20xilietuolian},{OD=leijingkaikou},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=38},{R=55},{N=1},{P=46},{MCD=17},{MLO=1},{MALT=60},{MAV=25},{PPATH=vbp01_02/assem/vbp01_02_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBP01_02 - Towline ????¡§???¡§? 20 series ????¡§???¡§? Inner diameter opening ????¡§???¡§? Reinforced type
Bill of material
VBP01-F38-R55-N1
Code
VBP01
VBP01
type
20 series drag chain
Opening direction
Inner diameter opening
beam
Bridge type
Bridge type
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-20??~80??
Smoldering level
UL94-V0
annex
Connector
Inner width F
38.000
50.000
60.000
75.000
38.000
50.000
60.000
75.000
mm
Bending radius R
55
75
100
55
75
100
mm
Number of links N
Connector
VEP01-F38
Actual installation height reference HF
145
145
mm
D
120
120
mm
K
290
290
mm
Actual installation height HF
175
175
mm
Outer width E
56
mm
Pitch P
46
mm
Maximum cable diameter
17
mm
Maximum overhead length
1
m
Maximum allowable travel
60
m
Maximum allowable vertical suspension
25
m
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성