magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1302994 VBOH-32-G14 ---(closed)
Festo
제품
밸브
논-리턴 밸브
볼 밸브 및 On-off 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/shut_off/ball_valve/vboh.prj},{NB=1302994 VBOH-32-G14 ---(closed)},{TNR=1302994},{TYP=VBOH-32-G14},{FNC=2},{D=G1/4},{D1=31.000},{L=52.500},{L1=37.000},{L2=13.000},{SW=17.000},{CNSMASSEXACT=0.0350},{V=1.000},{GTIN=4052568105372}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VBOH - 핸드 슬라이드 밸브
BOM
1302994 VBOH-32-G14 ---(closed)
Part Number
1302994
1302994
Type
VBOH-32-G14
VBOH-32-G14
기능
closed
open
closed
open
나사산
G1/4
G1/4
mm
D1
31.000
31.000
mm
L
52.500
52.500
mm
L1
37.000
37.000
mm
L2
13.000
13.000
mm
플랫 전체 폭
17.000
17.000
mm
중량
0.0350
0.0350
kg
GTIN
4052568105372
4052568105372
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성