magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-E---(400)
Festo
제품
밸브
논-리턴 밸브
볼 밸브 및 On-off 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/valves/shut_off/ball_valve/vboc.prj},{NB=8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-E---(400)},{TNR=8177468},{DM=20.955},{D1M=20.955},{B=30},{L=7.15},{L1=90.65},{L2=78.75},{H=37.00},{H1=52.00},{SW=28},{A=24.35},{A1=34.0},{L01=19.350},{L02=48.000},{D01=31.600},{D02=33.000},{H01=0.000},{D03=31.000},{L03=0.000},{H02=0.000},{D04=0.000},{L04=17.000},{D05=25.200},{L05=2.000},{L06=0.350},{D06=23.200},{CH1=1.000},{D07=26.000},{L07=0.200},{L08=0.000},{D08=7.000},{D09=10.000},{L09=2.700},{L10=8.50},{CH2=0.800},{CH3=0.000},{D10=25.000},{B01=0.000},{D11=0.000},{CH4=0.000},{SW1=26},{SW2=0},{H03=17.00},{D12=0.000},{H04=0.00},{CH5=0.000},{L11=-2.00},{X1=4.335},{Y1=4.000},{X2=31.435},{Y2=37.000},{X3=7.293},{L12=4.900},{D13=30.000},{H05=20.00},{LOG=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
VBOC - 차단 밸브
BOM
8177468 VBOC-L2-P-M8-G12-E---(400)
Part Number
8177468
8177468
Type
VBOC-L2-P-M8-G12-E
VBOC-L2-P-M8-G12-E
Level of Geometry
High
Medium
Low
High
Medium
Low
나사산
G 1/2
G 1/2
나사산
G 1/2
G 1/2
B
30
30
mm
L
7.15
7.15
mm
L1
90.65
90.65
mm
L2
78.75
78.75
mm
H
37.00
37.00
mm
H1
52.00
52.00
mm
플랫 전체 폭
28
28
mm
A
24.35
24.35
mm
A1
34.0
34.0
mm
GTIN
4052568628499
4052568628499
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성