FLEXA VBM-M 10527001025
Flexa
accessories
VBM - Fitting sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/accessories/vbm/vbm_m.prj},{NB=FLEXA VBM-M 10527001025},{ART=10527001025},{ARTOLD=0527.001.025},{METR=M25 x 1.5},{METR2=M25 x 1.5},{D=24.0},{SW=28.0},{GEWA=25.000},{PMETR=1.500},{A=24.000},{B=26.900},{C=7.300},{D1=31.000},{GEW=5.500},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
VBM-M - Fitting sleeve Nickel-plated brass
Bill of material
FLEXA VBM-M 10527001025
FLEXA No.
10527001025
10527001025
EN 60423
M25 x 1.5
M25 x 1.5
mm
EN 60423
M25 x 1.5
M25 x 1.5
mm
D
24.0
24.0
mm
SW
28.0
28.0
mm
Weight
5.500
5.500
kg/100
Packing unit
10
10
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성