??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
VBG105 - Guide prismatiche bronzo con inserti in grafite VDI 3357
Lista materiale
VBG105. 200 x 65 x 44
Code
W
mm
L
65 mm
T
44 mm
W1
25 mm
W2
mm
W3
mm
W4
55 mm
W5
mm
L1
37.5 mm
T1
20 mm
T2
20 mm
T3
47 mm
D
13.5 mm
D1
20 mm
D2
12 mm
D3
16 mm
H
65 mm
Holes
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD