국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
VBD31-F25-R38-N1
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vbd31_asmtab.prj},{NB=VBD31-F25-R38-N1},{CODE=VBD31},{TYPE=18xilietuolian},{OD=bukedakai},{BE=qiaoshi},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-20c+80c},{SR=UL94-V0},{FJ=jietou},{F=25},{R=38},{N=1},{MCD=16},{OML=0.5},{MLO=1.1},{PPATH=vbd31/assem/vbd31_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VBD31 - 18 series towline
Bill of material
VBD31-F25-R38-N1
nenn
VBD31-F25-R38-N1
Code
VBD31
type
18 series towline
Opening direction
Can't open
beam
Bridge type
Number of cavities
Single cavity
Material
Engineering plastic
Color
black
Allowable temperature
-20??~80??
Smoldering level
UL94-V0
annex
Connector
Inner width F
25.000
37.000
25.000
37.000
mm
fpool
25,37
Bending radius R
38
48
75
38
48
75
mm
rpool
38,48,75
Number of links N
npool
[1:300/1]
mm
Connector
VED31-F25
H
100
mm
D
80
mm
K
185
mm
Actual installation height HF
125
mm
Outer width E
36.5
mm
Pitch P
30.5
mm
Maximum cable diameter
16
mm
Maximum overhead load
0.5
kg/m
Maximum overhead length
1.1
m
SIN
23.66
AA
3
mm
PPATH
vbd31/assem/vbd31_asmtpl.prj
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성