??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
VBD31 - 18系列拖链
明细表
VBD31-F25-R38-N1
nenn
VBD31-F25-R38-N1
代码
VBD31
类型
18系列拖链
开口方向
不可打开
横梁
桥式
腔数
单腔
材质
工程塑料
颜色
黑色
允许温度
-20℃~80℃
阴燃等级
UL94-V0
附件
接头
内宽F
mm
fpool
25,37
弯曲半径R
mm
rpool
38,48,75
链节数N
npool
[1:300/1] mm
接头
VED31-F25
H
100 mm
D
80 mm
K
185 mm
实际安装高度HF
125 mm
外宽E
36.5 mm
节距P
30.5 mm
最大电缆直径
16 mm
最大架空负载
0.5 kg/m
最大架空长度
1.1 m
SIN
23.66
AA
3 mm
PPATH
vbd31/assem/vbd31_asmtpl.prj
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型