??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L - Module
Stückliste
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L
Produktbild
MANUID
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L
EAN
4050143043972
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
18.9 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
100 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push In-Anschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.159
WIDTH
0.080
DEPTH
0.040
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen