??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E4A-KE1-Z/E2 - Module
Stückliste
VBA-4E4A-KE1-Z/E2
Produktbild
MANUID
VBA-4E4A-KE1-Z/E2
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E4A-KE1-Z/E2
EAN
4050143041992
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E4A-KE1-Z/E2
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
22.5 mm
Tiefe
99.6 mm
Höhe
48.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.064
WIDTH
0.156
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen