??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E4A-G12-ZEJ/EA2L - Module
Stückliste
VBA-4E4A-G12-ZEJ/EA2L
Produktbild
MANUID
VBA-4E4A-G12-ZEJ/EA2L
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E4A-G12-ZEJ/EA2L
EAN
4050143258192
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E4A-G12-ZEJ/EA2L
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
57.4 mm
Tiefe
151.6 mm
Höhe
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.154
WIDTH
0.066
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen