??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E3A-KE-ZE/R - Module
Stückliste
VBA-4E3A-KE-ZE/R
Produktbild
MANUID
VBA-4E3A-KE-ZE/R
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E3A-KE-ZE/R
EAN
4050143010561
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E3A-KE-ZE/R
Anzahl der Eingänge
4
Anzahl der Ausgänge
3
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
22.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
99 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.180
LENGTH
0.131
WIDTH
0.126
DEPTH
0.032
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen