??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E-KE1-Z - Module
Stückliste
VBA-4E-KE1-Z
Produktbild
MANUID
VBA-4E-KE1-Z
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-4E-KE1-Z
EAN
4050143011650
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E-KE1-Z
Anzahl der Eingänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
22.5 mm
Tiefe
99.6 mm
Höhe
48.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.072
WIDTH
0.108
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen