??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E-G16-ZEJ - Module
Stückliste
VBA-4E-G16-ZEJ
Produktbild
MANUID
VBA-4E-G16-ZEJ
Kurzbeschreibung
AS-Interface Sensormodul VBA-4E-G16-ZEJ
EAN
4050143018833
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E-G16-ZEJ
Anzahl der Eingänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
30 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
29.35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.045
WIDTH
0.118
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen