??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-4E-G12-ZAJ - Module
Stückliste
VBA-4E-G12-ZAJ
Produktbild
MANUID
VBA-4E-G12-ZAJ
Kurzbeschreibung
AS-Interface Sensormodul VBA-4E-G12-ZAJ
EAN
4050143055951
Herstellertypbezeichnung
VBA-4E-G12-ZAJ
Anzahl der Eingänge
4
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
57.4 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.012
WIDTH
0.123
DEPTH
0.053
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen