??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2E2A-G4-ZE/E2 - Module
Stückliste
VBA-2E2A-G4-ZE/E2
Produktbild
MANUID
VBA-2E2A-G4-ZE/E2
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-2E2A-G4-ZE/E2
EAN
4050143006960
Herstellertypbezeichnung
VBA-2E2A-G4-ZE/E2
Anzahl der Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
45 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
51 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.180
LENGTH
0.074
WIDTH
0.103
DEPTH
0.068
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen