??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L - Module
Stückliste
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L
Produktbild
MANUID
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L
Kurzbeschreibung
AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L
EAN
4050143021055
Herstellertypbezeichnung
VBA-2E2A-G12-ZAJ/EA2L
Anzahl der Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
2
Art der Versorgungsspannung
DC
Breite
57.4 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Durchdringanschluss
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.230
LENGTH
0.069
WIDTH
0.126
DEPTH
0.053
Zolltarifnummer
8517 6200 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen